Tableau de répartition, PTRV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1049773
1061721
1061722
3270122
3270123
3270135
3270230
3270250
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Longueur
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Nombre d’étages Courant assigné ln
(A)

18.78 €

10 84 jours Bleu10087.588

17.25 €

20 7 jours Gris10087.588

17.25 €

20 7 jours Gris10087.588

8.63 €

30 7 jours Gris6455.5410

8.63 €

30 7 jours Gris6455.5410

17.25 €

20 26 jours Bleu10087.588

18.78 €

10 7 jours Gris10087.588

18.78 €

10 21 jours Gris10087.588

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 250 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 8.3 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Autre Type de raccordement électrique 2 Autre Nombre de bornes par étage 8
Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|1.5 Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Assistance technique