Bloc de jonction à 2 étages, PTTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1109053
3211791
3211792
3211794
3211827
3212443
3212444
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Nombre de bornes par étage Étages à connexion interne Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

2.03 €

100 7 jours Rouge685.245.84Non0.14|40.14|2.50.14|4-|-22Oui

2.25 €

100 50 jours Rouge83.56.247.52Non0.2|60.25|40.2|60.2|428Oui

2.39 €

100 50 jours Orange83.56.247.52Non0.2|60.25|40.2|60.2|428Oui

2.39 €

100 50 jours Blanc83.56.247.52Non0.2|60.25|40.2|60.2|428Oui

4.60 €

50 91 jours Bleu83.56.247.54Oui0.2|60.25|40.2|60.2|430Oui

1.45 €

150 33 jours Rouge69.33.542.62Non0.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.516Non

1.45 €

150 33 jours Noir69.33.542.62Non0.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.516Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 500 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Autre
Type de raccordement électrique 2 Autre Nombre d’étages 2 Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion

Assistance technique