Bloc de jonction de traversée, UT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1143432
1146197
3047647
3047660
3047688
3047691
3047701
3047714
3060542
3060571
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Nombre de bornes par étage Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

2.81 €

100 40 jours Marron100055.512.254.421.5|251|161.5|251|676Oui

1.81 €

150 74 jours Marron100047.78.246.920.2|100.25|60.2|100.2|2.541

1.71 €

150 74 jours Autre100047.78.247.520.2|100.25|60.2|100.2|2.541Oui

2.14 €

100 74 jours Autre100047.710.246.920.5|160.5|100.5|160.5|457Oui

1.32 €

150 71 jours Rouge80057.86.247.520.14|60.14|40.14|60.14|1.541Oui

1.32 €

150 71 jours Noir80057.86.247.520.14|60.14|40.14|60.14|1.541Oui

1.40 €

150 71 jours Blanc80057.86.247.520.14|60.14|40.14|60.14|1.541Oui

1.40 €

150 58 jours Marron80057.86.247.520.14|60.14|40.14|60.14|1.541Oui

1.72 €

150 93 jours Bleu100049.18.247.520.2|100.25|60.2|100.2|2.541Non

3.29 €

100 50 jours Bleu100086.58.26040.2|100.25|60.2|100.2|2.541Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis
Nombre d’étages 1 Étages à connexion interne Non Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion

Assistance technique