Mini-bloc de jonction de traversée, MINI MCR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2811420

Référence pièce
2811420
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.50 €

3 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Vert Tension nominale(V)
Longueur(mm) Température de fonctionnement(°C) -20|65 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 93.1 Plaque de fermeture requise Non
Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) -|-
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) -|- Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) -|- Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|-
Matériau du corps isolant Position de connexion Courant assigné ln(A)
Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Vous vous trouvez sur la page de Mini-bloc de jonction de traversée, MINI MCR, le numéro d'article est le suivant: 2811420.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2811420.

Assistance technique