Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3062139 |
3213400 |
3213410 |
3213413 |
3213426 |
3213439 |
3213442 |
3213455 |
3213468 |
3213471 |
3213484 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Couleur | Largeur/dimension de la grille (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 250 | 26 jours | Autre | Vert/jaune | 3.5 | |||
2.43 € | 100 | 26 jours | — | Gris | 10.5 | |||
2.97 € | 100 | 26 jours | — | Gris | 14 | |||
3.51 € | 100 | 26 jours | — | Gris | 17.5 | |||
4.05 € | 50 | 26 jours | — | Gris | 21 | |||
4.60 € | 50 | 26 jours | — | Gris | 24.5 | |||
5.14 € | 50 | 26 jours | — | Gris | 28 | |||
5.68 € | 50 | 26 jours | Autre | Gris | 31.5 | |||
6.25 € | 50 | 26 jours | — | Gris | 35 | |||
6.77 € | 30 | 26 jours | — | Gris | 38.5 | |||
7.33 € | 30 | 26 jours | Autre | Gris | 42 |
Loading...
Tension nominale(V) | 500 | Longueur(mm) | 43 | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 27.1 | Plaque de fermeture requise | Oui |
Type de raccordement électrique 1 | Autre | Type de raccordement électrique 2 | Autre | Nombre d’étages | 1 |
Nombre de bornes par étage | 2 | Étages à connexion interne | Non | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.14|1.5 |
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|1 | Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|1.5 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- |
Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — | Courant assigné ln(A) | 17.5 |
Version testée antidéflagrante « EX e » | — |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Couleur
Largeur/dimension de la grille(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles