Bloc de jonction de traversée, UT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3044077
3044078
3044198
3044211
3044365
3044366
3044367
3044611
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Nombre de bornes par étage Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

1.14 €

200 46 jours Marron100047.75.247.520.14|40.14|2.50.14|40.14|1.524Oui

1.14 €

200 46 jours Autre100047.75.247.520.14|40.14|2.50.14|40.14|1.524Oui

2.72 €

100 40 jours Jaune100055.512.254.421.5|251|161.5|251|676Oui

2.72 €

100 7 jours Vert100055.512.254.421.5|251|161.5|251|676Oui

2.11 €

100 71 jours Rouge50057.86.247.530.14|60.14|40.14|60.14|1.532Oui

2.30 €

100 15 jours Jaune50057.86.247.530.14|60.14|40.14|60.14|1.532Oui

2.30 €

100 15 jours Vert50057.86.247.530.14|60.14|40.14|60.14|1.532Oui

1.43 €

150 44 jours Marron100047.76.247.520.14|60.14|40.14|60.14|1.532Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis
Nombre d’étages 1 Étages à connexion interne Non Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion

Assistance technique