Bloc de jonction de traversée, ST

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3031200
3031309
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Plaque de fermeture requise Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

1.60 €

150 19 jours Vert724.2Oui0.08|1.50.14|1.50.08|1.50.08|1.517.5Oui

2.84 €

100 26 jours Gris817.4Non0.08|40.14|2.50.08|2.50.08|2.524Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 500 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 36.5 Type de raccordement électrique 1 Connexion à pince ressort
Type de raccordement électrique 2 Connexion à pince ressort Nombre d’étages 1 Nombre de bornes par étage 4
Étages à connexion interne Non Matériau du corps isolant Autre Position de connexion

Assistance technique