Bornier d'appareil, G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1089161

Référence pièce
1089161
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.78 €

100 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Gris Tension nominale(V) 500
Longueur(mm) 22 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 20 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 24 Plaque de fermeture requise Non
Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|4
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.2|4 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.2|1.5
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 32
Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier d'appareil, G, le numéro d'article est le suivant: 1089161.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1089161.

Assistance technique