Bloc de jonction multi-étages, UT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3214363

Référence pièce
3214363
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.76 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Gris Tension nominale(V) 500
Longueur(mm) 92.7 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 60.1 Plaque de fermeture requise Non
Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Nombre d’étages 3
Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|6
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|4 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|6 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|1.5
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 32
Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction multi-étages, UT, le numéro d'article est le suivant: 3214363.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3214363.

Assistance technique