Prise mâle, BP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3208734

Référence pièce
3208734
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.97 €

10 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Gris Tension nominale(V) 320
Longueur(mm) 56.6 Température de fonctionnement(°C) -50|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 86.5 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 40 Plaque de fermeture requise Non
Type de raccordement électrique 1 Connexion boulonnée Type de raccordement électrique 2 Connexion boulonnée Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage 1 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.5|2.5
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.5|2.5
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 15
Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Vous vous trouvez sur la page de Prise mâle, BP, le numéro d'article est le suivant: 3208734.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3208734.

Assistance technique