Bloc de jonction à deux étages, UTTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3044637
3044638
3044639
3072637
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Courant assigné ln
(A)

3.20 €

100 86 jours Noir5005.264.40.14|40.14|2.50.14|424

3.39 €

100 86 jours Blanc5005.264.40.14|40.14|2.50.14|424

3.39 €

100 19 jours Orange5005.264.40.14|40.14|2.50.14|424

3.28 €

100 86 jours Noir8006.2650.14|60.14|40.14|630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Longueur(mm) 69.9 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion à vis
Type de raccordement électrique 2 Connexion à vis Nombre d’étages 2 Nombre de bornes par étage 2
Étages à connexion interne Non Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|1.5 Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Assistance technique