Bloc de jonction de traversée, PTV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1078960
1078962
1078966
1078971
1078999
1079167
1079168
1080103
1080104
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Type de raccordement électrique 1 Type de raccordement électrique 2 Nombre de bornes par étage Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

0.84 €

250 7 jours Gris80050.85.235.3AutreAutre20.14|40.14|2.50.14|2.5-|-24

0.84 €

250 7 jours Bleu80050.85.235.3AutreAutre20.14|40.14|2.50.14|2.5-|-24

1.04 €

200 7 jours Gris800605.245.7AutreAutre30.14|40.14|2.50.14|2.5-|-24

1.04 €

200 7 jours Bleu800605.245.7AutreAutre30.14|40.14|2.50.14|2.5-|-24

1.37 €

150 7 jours Gris80069.25.245.7AutreAutre40.14|40.14|2.50.14|2.5-|-24

2.11 €

100 15 jours Noir50057.86.246.9Connexion à visConnexion à vis30.14|60.14|40.14|60.14|1.532Oui

2.23 €

100 71 jours Blanc50057.86.246.9Connexion à visConnexion à vis30.14|60.14|40.14|60.14|1.532Oui

1.71 €

150 7 jours Vert80066.56.236.5AutreAutre30.2|60.25|40.2|6-|-32Oui

1.71 €

150 7 jours Orange80066.56.236.5AutreAutre30.2|60.25|40.2|6-|-32Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Plaque de fermeture requise Oui Nombre d’étages 1 Étages à connexion interne Non
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion

Assistance technique