Bloc de jonction de traversée, PTS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1037082
1037083
1037084
1037085
1037086
1094477
3213602
3213608
3214631
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Nombre de bornes par étage Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)

0.89 €

250 7 jours Noir800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

0.89 €

250 7 jours Rouge800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

0.94 €

200 7 jours Jaune800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

0.94 €

200 7 jours Marron800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

0.94 €

200 7 jours Orange800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

1.39 €

150 16 jours Noir800495.24340.14|40.14|2.50.14|4-|-24

1.07 €

200 7 jours Bleu80062.46.24320.2|60.25|40.2|60.2|432

1.73 €

150 7 jours Bleu80062.46.24340.2|60.25|40.2|60.2|432

1.08 €

200 74 jours Bleu50050.73.53740.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Autre Type de raccordement électrique 2 Autre
Nombre d’étages 1 Étages à connexion interne Non Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Assistance technique