Bloc de jonction de traversée, PTC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270109
3270110
3270111
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Longueur
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)

1.09 €

200 44 jours Bleu5635.3

1.36 €

150 67 jours Gris67.836.5

1.36 €

150 67 jours Bleu67.836.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 400 Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 5.2 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Autre Type de raccordement électrique 2 Autre Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|4
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|2.5
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 24
Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Assistance technique