Bloc de jonction à raccordement à tige filetée, OTTA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0790620
0790621
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.26 €

50 88 jours

6.28 €

50 88 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Jaune Tension nominale(V) 800
Longueur(mm) 43.5 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 11 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 52 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Connexion boulonnée Type de raccordement électrique 2 Connexion boulonnée Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.5|6
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.1|6 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.1|6 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.1|6
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 41
Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Assistance technique