Bloc de jonction de traversée, QTC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3205080
3206447
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

2.38 €

100 7 jours 945.239.30.25|1.50.25|1.50.25|1.517.5Oui

2.85 €

100 96 jours 102.46.237.80.5|2.50.5|2.50.5|2.524Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Bleu Tension nominale(V) 800
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Connexion enfichable Type de raccordement électrique 2 Connexion enfichable Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage 4 Étages à connexion interne Non Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) -|-
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion

Assistance technique