Bornier capteur/actionneur, RTO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3049958
3049974
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Courant assigné ln
(A)

8.24 €

50 50 jours 12.30.5|2.50.1|2.50.1|2.524

9.39 €

50 91 jours 16.30.5|60.1|60.1|641

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Vert/jaune Tension nominale(V) 1000
Longueur(mm) 66 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 51 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Connexion boulonnée
Type de raccordement électrique 2 Connexion boulonnée Nombre d’étages 1 Nombre de bornes par étage 2
Étages à connexion interne Non Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|- Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Version testée antidéflagrante « EX e »

Assistance technique