Bloc de jonction multi-étages, PTS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1027881
1027882
1027883
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Nombre de bornes par étage Étages à connexion interne

2.97 €

100 7 jours Gris2Non

2.97 €

100 21 jours Bleu2Non

4.96 €

50 21 jours Gris6Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Tension nominale(V) 500 Longueur(mm) 119.5
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 3.5
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 58.3 Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Autre
Type de raccordement électrique 2 Autre Nombre d’étages 3 Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|1.5
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|1 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|-
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 15
Version testée antidéflagrante « EX e »

Assistance technique