Bloc de jonction à 2 étages, STTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3035593

Référence pièce
3035593
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.56 €

50 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Bleu Tension nominale(V) 500
Longueur(mm) 83.5 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 6.2 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 47.5 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Connexion à pince ressort Type de raccordement électrique 2 Connexion à pince ressort Nombre d’étages 2
Nombre de bornes par étage 4 Étages à connexion interne Oui Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.08|6
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|4 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.08|4 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.08|4
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 30
Version testée antidéflagrante « EX e » Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction à 2 étages, STTB, le numéro d'article est le suivant: 3035593.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3035593.

Assistance technique