Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3248154
Méthode de montage | Autre | Couleur | Rouge | Tension nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 21 | Température de fonctionnement(°C) | -60|130 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Largeur/dimension de la grille(mm) | 4.2 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 27.2 | Plaque de fermeture requise | Non |
Type de raccordement électrique 1 | Autre | Type de raccordement électrique 2 | Autre | Nombre d’étages | 1 |
Nombre de bornes par étage | 2 | Étages à connexion interne | Non | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.14|1.5 |
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.25|1.5 | Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|1.5 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.14|1.5 |
Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — | Courant assigné ln(A) | 17.5 |
Version testée antidéflagrante « EX e » | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Micro-bloc de jonction de traversée, MP, le numéro d'article est le suivant: 3248154.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3248154.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles