Distributeur de potentiel, PTRV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270130
3270131
3270148
3270149
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Nombre d’étages Nombre de bornes par étage Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Version testée antidéflagrante « EX e »

8.63 €

30 7 jours 6455.5480.14|1.5Non

8.63 €

30 21 jours 6455.5480.14|3205

17.25 €

20 21 jours 10087.58160.14|1.5Non

17.25 €

20 21 jours 10087.58160.14|1.5Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Gris Tension nominale(V) 250
Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Largeur/dimension de la grille(mm) 8.3
Plaque de fermeture requise Oui Type de raccordement électrique 1 Autre Type de raccordement électrique 2 Autre
Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|2.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Matériau du corps isolant Autre Position de connexion
Courant assigné ln(A) 17.5

Assistance technique