Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1404226
Référence pièce
|
---|
1404226 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Mécanisme de verrouillage | Avec presse-étoupe à vis | Version EMC | Résistant à la corrosion | Boîtier d'accouplement | Température de fonctionnement (°C) | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Position de l'entrée de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 13 | 11 jours | 57 | 107.86 | Vis | oui | non | — | — | -40|100 | V0 | Latéralement |
Loading...
Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — | Avec couvercle à charnière | non |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de boîtier | — | Nombre d'entrées de canal | — | Matériau du boîtier | Autre |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Type de logement | Autre | Degré de protection (IP), monté | IP66 |
Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de la manille | Aucun | Méthode de montage du câble | — |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier, boîtier manchon, HC-ADV-B06, le numéro d'article est le suivant: 1404226.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1404226.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Mécanisme de verrouillage
Avec presse-étoupe à vis
Version EMC
Résistant à la corrosion
Boîtier d'accouplement
Température de fonctionnement(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Position de l'entrée de câble
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1404222 |
1404224 |
1404225 |
1413364 |
1413365 |
1413377 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Mécanisme de verrouillage | Avec presse-étoupe à vis | Version EMC | Résistant à la corrosion | Boîtier d'accouplement | Température de fonctionnement (°C) | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Position de l'entrée de câble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 13 | 11 jours | 57 | 92 | Vis | oui | non | — | — | -40|100 | V0 | Autre | |||
14.20 € | 13 | 11 jours | 57 | 102 | Vis | oui | non | — | — | -40|100 | V0 | Latéralement | |||
14.20 € | 13 | 11 jours | 57 | 92 | Vis | oui | non | — | — | -40|100 | V0 | Autre | |||
11.50 € | 16 | 7 jours | 56.99 | 91.99 | Vis | non | oui | oui | Sans revêtement | -40|125 | Autre | Autre | |||
11.50 € | 16 | 7 jours | 56.99 | 91.99 | Vis | non | oui | oui | Sans revêtement | -40|125 | Autre | Latéralement | |||
14.95 € | 13 | 7 jours | 56.99 | 91.99 | Vis | non | oui | oui | Sans revêtement | -40|125 | Autre | Latéralement |