Boîtier, embase de montage sur panneau, HC-COM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1012433
1012538
1078593
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Version EMC

9.55 €

20 7 jours 61.4142.92non

7.10 €

26 7 jours 40.4560.06non

19.22 €

10 7 jours 64.541.7oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Levier de verrouillage simple Nombre d'entrées de canal
Avec presse-étoupe à vis non Résistant à la corrosion Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Extension de boîtier Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre Position de la manille
Méthode de montage du câble

Assistance technique