Boîtier, embase de montage sur panneau, HC-HPR-D07

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1424635
1424637
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)

38.17 €

5 7 jours 5141.5

17.16 €

11 7 jours 32.224.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Vis Nombre d'entrées de canal
Avec presse-étoupe à vis non Version EMC oui Résistant à la corrosion
Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement Revêtement par pulvérisation Température de fonctionnement(°C) -40|125
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Résistance aux chocs Avec entretoise
Nombre de roulements Avec joint Type de logement Extension de boîtier
Degré de protection (IP), monté IP66 Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre
Position de la manille Aucun Méthode de montage du câble

Assistance technique