Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1412562 |
1412563 |
1412564 |
1412565 |
1412566 |
1412567 |
1412568 |
1412569 |
1412570 |
1412571 |
1412572 |
1412573 |
1412574 |
1412575 |
1412576 |
1412577 |
1419900 |
1419901 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Position de l'entrée de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 15 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Latéralement | |||
12.80 € | 15 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Latéralement | |||
15.50 € | 12 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Latéralement | |||
15.50 € | 12 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Latéralement | |||
12.80 € | 15 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Autre | |||
12.80 € | 15 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Autre | |||
15.50 € | 12 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Autre | |||
15.50 € | 12 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Autre | |||
9.10 € | 20 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Latéralement | |||
9.10 € | 20 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Latéralement | |||
10.50 € | 18 | 26 jours | 45.8 | 73.6 | Latéralement | |||
10.50 € | 18 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Latéralement | |||
9.50 € | 20 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Autre | |||
9.50 € | 20 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Autre | |||
11.05 € | 17 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Autre | |||
11.05 € | 17 | 7 jours | 45.8 | 73.6 | Autre | |||
6.33 € | 29 | 7 jours | 45.98 | 73.5 | Autre | |||
9.84 € | 19 | 7 jours | 45.78 | 73.5 | Autre |
Loading...
Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — | Avec couvercle à charnière | non |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple | Nombre d'entrées de canal | — |
Avec presse-étoupe à vis | non | Version EMC | oui | Résistant à la corrosion | oui |
Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | Sans revêtement | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — |
Nombre de roulements | — | Avec joint | — | Type de logement | Autre |
Degré de protection (IP), monté | IP66 | Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de la manille | Aucun |
Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Position de l'entrée de câble
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles