Boîtier capteur / actionneur, SACB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1060994
1097569
1097602
1097612
1097629
1097635
1401199
1405737
1405738
1405739
1405740
1412058
1412059
1412060
1437245
1516742
1516849
1516865
1516878
1516975
1692747
1692776
1692802
1692828
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Couleur de boîtier Tension nominale
(V)
Matériau du boîtier Température de fonctionnement
(°C)
Avec séparation de potentiel Tension de fonctionnement
(V)
Matériau de surface de contact Courant total max.
(A)
Degré de protection (IP) Avec témoin LED Degré de pollution Connexion pour capteurs NPN Nombre de canaux par emplacement de connecteur Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs Longueur du câble préassemblé
(m)
Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe
(mm)
Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs Corps d'isolation du matériau Matériau de corps principal

518.28 €

25 Devis 24-|-non30|30Or12ouinon2820-|-5PBT

59.72 €

4 40 jours 5423Autre24Plastique-25|80non30|30Or12IP65oui2non241.5-|-5PA

128.94 €

2 40 jours 5423Autre24Plastique-25|80non30|30Or12IP65oui2non2415-|-5PA

88.07 €

3 40 jours 5423Autre24Plastique-25|80non30|30Or12IP65ouinon281.5-|-5PA

97.47 €

2 40 jours 5423Autre24Plastique-25|80non30|30Or12IP65oui2non283-|-5PA

172.97 €

2 7 jours 5423Autre24Plastique-25|80non30|30Or12IP65oui2non2815-|-5PA

201.70 €

1 35 jours 5826Noir24Plastique-30|90non30|30Or12IP65ouinon285-|-5PAAutres alliages de cuivre

84.22 €

3 7 jours 5423Autre24Plastique-25|80non30|30Or12IP65oui2oui185-|-4PAAutres alliages de cuivre

107.82 €

2 40 jours 5423Autre24Plastique-25|80non30|30Or12IP65oui2oui1810-|-4PAAutres alliages de cuivre

114.15 €

2 40 jours 5423Autre24Plastique-25|80non30|30Or12IP65oui2oui285-|-5PAAutres alliages de cuivre

145.41 €

2 40 jours 5423Autre24Plastique-25|80non30|30Or12IP65oui2oui2810-|-5PAAutres alliages de cuivre

79.20 €

3 7 jours 5443Autre24Plastique-25|80non30|30Or8IP65oui2non2407|125PAAutres alliages de cuivre

98.31 €

2 36 jours 5443Autre24Plastique-25|80non30|30Or8IP65oui2non2607|125PAAutres alliages de cuivre

114.58 €

2 7 jours 5443Autre24Plastique-25|80non30|30Or8IP65oui2non2807|125PAAutres alliages de cuivre

183.00 €

1 35 jours 5828Vert24Plastique-30|80non30|30Or12IP54ouinon181.5-|-4PAAutres alliages de cuivre

79.15 €

3 7 jours 5826Vert24Plastique-30|80oui30|30Or10IP65ouinon160-|-4PAAutres alliages de cuivre

65.47 €

3 35 jours 5845Vert120Plastique-30|80oui135|135Or10IP65nonoui1407|124PAAutres alliages de cuivre

83.42 €

3 35 jours 5845Vert120Plastique-30|80oui135|135Or10IP65nonoui1607|124PAAutres alliages de cuivre

94.30 €

2 7 jours 5845Vert120Plastique-30|80oui135|135Or10IP65nonoui2607|125PAAutres alliages de cuivre

102.59 €

2 35 jours 5826Vert120Plastique-30|90non135|135Or12IP65nonoui14108.7|8.74PAAutres alliages de cuivre

115.10 €

2 7 jours 5434Vert120Plastique-20|75non135|135Nickel12IP65nonoui240-|-5PA

119.75 €

2 35 jours 5434Vert120Plastique-20|75non135|135Nickel12IP65nonoui180-|-4PA

109.72 €

2 7 jours 5426Vert120Plastique-20|75non135|135Nickel12IP65nonoui240-|-5PA

129.57 €

2 7 jours 5426Vert120Plastique-20|75non135|135Nickel12IP65nonoui260-|-5PA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) Catégorie de sécurité anti-déflagrant gaz Autre Catégorie de sécurité anti-déflagrant poussière Autre
Capacité de transport de courant maximale par signal d'I/O(A) 2 Capacité de transport de courant maximale par prise(A) 4 Type de dérivations pour câbles capteurs/actionneurs M12
Manchons filetés pour capteurs/actionneurs M12 Longueur de câble configurable non Diamètre contact femelle(mm)
Version de câble fixe adaptée à la chaîne guide câble oui Type de connecteur pour la ligne principale Conducteur à raccorder à section transversale(mm²) -|-
Degré de protection (IP)

Assistance technique