Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1692776
Référence pièce
|
---|
1692776 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Matériau du boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Avec séparation de potentiel | Tension de fonctionnement (V) | Matériau de surface de contact | Courant total max. (A) | Degré de protection (IP) | Avec témoin LED | Degré de pollution | Connexion pour capteurs NPN | Nombre de canaux par emplacement de connecteur | Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs | Longueur du câble préassemblé (m) | Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe (mm) | Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs | Corps d'isolation du matériau | Matériau de corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.75 € | 2 | 35 jours | 54 | 34 | Vert | 120 | Plastique | -20|75 | non | 135|135 | Nickel | 12 | IP65 | non | — | oui | 1 | 8 | 0 | -|- | 4 | PA | — |
Loading...
Profondeur(mm) | — | Catégorie de sécurité anti-déflagrant gaz | Autre | Catégorie de sécurité anti-déflagrant poussière | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de transport de courant maximale par signal d'I/O(A) | 2 | Capacité de transport de courant maximale par prise(A) | 4 | Type de dérivations pour câbles capteurs/actionneurs | M12 |
Manchons filetés pour capteurs/actionneurs | M12 | Longueur de câble configurable | non | Diamètre contact femelle(mm) | — |
Version de câble fixe adaptée à la chaîne guide câble | oui | Type de connecteur pour la ligne principale | — | Conducteur à raccorder à section transversale(mm²) | -|- |
Degré de protection (IP) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier capteur / actionneur, SACB, le numéro d'article est le suivant: 1692776.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1692776.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Matériau du boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Avec séparation de potentiel
Tension de fonctionnement(V)
Matériau de surface de contact
Courant total max.(A)
Degré de protection (IP)
Avec témoin LED
Degré de pollution
Connexion pour capteurs NPN
Nombre de canaux par emplacement de connecteur
Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs
Longueur du câble préassemblé(m)
Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe(mm)
Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs
Corps d'isolation du matériau
Matériau de corps principal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1097602 |
1097612 |
1097629 |
1097635 |
1692802 |
1692828 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Matériau du boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Avec séparation de potentiel | Tension de fonctionnement (V) | Matériau de surface de contact | Courant total max. (A) | Degré de protection (IP) | Avec témoin LED | Degré de pollution | Connexion pour capteurs NPN | Nombre de canaux par emplacement de connecteur | Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs | Longueur du câble préassemblé (m) | Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe (mm) | Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs | Corps d'isolation du matériau | Matériau de corps principal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.94 € | 2 | 40 jours | 54 | 23 | Autre | 24 | Plastique | -25|80 | non | 30|30 | Or | 12 | IP65 | oui | 2 | non | 2 | 4 | 15 | -|- | 5 | PA | — | |||
88.07 € | 3 | 40 jours | 54 | 23 | Autre | 24 | Plastique | -25|80 | non | 30|30 | Or | 12 | IP65 | oui | — | non | 2 | 8 | 1.5 | -|- | 5 | PA | — | |||
97.47 € | 2 | 40 jours | 54 | 23 | Autre | 24 | Plastique | -25|80 | non | 30|30 | Or | 12 | IP65 | oui | 2 | non | 2 | 8 | 3 | -|- | 5 | PA | — | |||
172.97 € | 2 | 7 jours | 54 | 23 | Autre | 24 | Plastique | -25|80 | non | 30|30 | Or | 12 | IP65 | oui | 2 | non | 2 | 8 | 15 | -|- | 5 | PA | — | |||
109.72 € | 2 | 7 jours | 54 | 26 | Vert | 120 | Plastique | -20|75 | non | 135|135 | Nickel | 12 | IP65 | non | — | oui | 2 | 4 | 0 | -|- | 5 | PA | — | |||
129.57 € | 2 | 7 jours | 54 | 26 | Vert | 120 | Plastique | -20|75 | non | 135|135 | Nickel | 12 | IP65 | non | — | oui | 2 | 6 | 0 | -|- | 5 | PA | — |