Boîtier, base de montage de boîte, HC-STA-D07

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1419233
1419234
1419241
1419253
1419267
1419268
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Avec presse-étoupe à vis Version EMC Résistant à la corrosion Boîtier d'accouplement Position de la manille

11.51 €

16 7 jours 41.61nonouiouiSans revêtementAucun

12.25 €

15 7 jours 41.11nonouiouiSans revêtementCouvercle

12.25 €

15 7 jours 41.11nonouiouiSans revêtementCouvercle

11.51 €

16 7 jours 41.61nonouiouiSans revêtementCouvercle

9.68 €

19 7 jours 41.35ouinonCouvercle

10.50 €

18 7 jours 41ouinonCouvercle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 38 Résistant aux UV non Profondeur(mm)
Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Levier de verrouillage simple
Nombre d'entrées de canal Matériau du boîtier Autre Température de fonctionnement(°C) -40|125
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Résistance aux chocs Avec entretoise
Nombre de roulements Avec joint Type de logement Boîtier de prise
Degré de protection (IP), monté IP66 Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Latéralement
Méthode de montage du câble

Assistance technique