Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1853353 |
1855131 |
1855157 |
1855160 |
1886553 |
1886566 |
1886579 |
1886582 |
1886595 |
1886605 |
1886621 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Matériau du boîtier | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Type de logement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.95 € | 10 | 28 jours | 75 | Zinc | V0 | — | |||
24.71 € | 10 | 28 jours | 65 | Zinc | V0 | — | |||
30.62 € | 10 | 28 jours | 75 | Zinc | V0 | — | |||
34.58 € | 10 | 29 jours | 75 | Zinc | V0 | — | |||
30.31 € | 10 | 28 jours | 65 | Autre | V0 | Autre | |||
34.95 € | 10 | 40 jours | 65 | Zinc | Autre | Autre | |||
36.12 € | 10 | 7 jours | 75 | Zinc | Autre | Autre | |||
40.23 € | 5 | 28 jours | 75 | Zinc | V0 | Autre | |||
30.78 € | 10 | 28 jours | 65 | Zinc | V0 | Autre | |||
35.32 € | 10 | 39 jours | 65 | Zinc | V0 | Autre | |||
40.60 € | 5 | 28 jours | 75 | Zinc | V0 | Autre |
Loading...
Largeur(mm) | 33 | Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec couvercle à charnière | non | Couleur de boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | Vis |
Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non | Version EMC | oui |
Résistant à la corrosion | — | Boîtier d'accouplement | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Degré de protection (IP), monté | IP65 | Plaque d'adaptation de matériau | — |
Position de l'entrée de câble | Autre | Position de la manille | Aucun | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Matériau du boîtier
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Type de logement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles