Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1424345 |
1424346 |
1424347 |
1424348 |
1424349 |
1424350 |
1424351 |
1424352 |
1424353 |
1424358 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Position de l'entrée de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 21 | 7 jours | 32.13 | Latéralement | |||
18.70 € | 10 | 7 jours | 36.6 | Latéralement | |||
8.80 € | 21 | 7 jours | 32.13 | Latéralement | |||
18.70 € | 10 | 7 jours | 36.6 | Latéralement | |||
18.70 € | 10 | 7 jours | 36.6 | Latéralement | |||
8.80 € | 21 | 7 jours | 32.13 | Autre | |||
18.70 € | 10 | 7 jours | 36.6 | Autre | |||
8.80 € | 21 | 7 jours | 32.13 | Autre | |||
18.70 € | 10 | 7 jours | 36.6 | Autre | |||
18.70 € | 10 | 7 jours | 36.6 | Autre |
Loading...
Résistant aux UV | non | Hauteur(mm) | 74 | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec couvercle à charnière | non | Couleur de boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple |
Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non | Version EMC | oui |
Résistant à la corrosion | oui | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | Sans revêtement |
Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Résistance aux chocs | — |
Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — | Avec joint | — |
Type de logement | Autre | Degré de protection (IP), monté | IP66 | Plaque d'adaptation de matériau | — |
Position de la manille | Aucun | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Position de l'entrée de câble
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles