Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411083
Largeur(mm) | 58 | Résistant aux UV | non | Hauteur(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | — | Avec couvercle à charnière | non | Couleur de boîtier | — |
Mécanisme de verrouillage | Vis | Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non |
Version EMC | oui | Résistant à la corrosion | — | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | Revêtement par pulvérisation | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Type de logement | Extension de boîtier | Degré de protection (IP), monté | IP66 |
Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de l'entrée de câble | Autre | Position de la manille | Aucun |
Méthode de montage du câble | — |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier, embase de montage sur panneau, HC-HPR-B10, le numéro d'article est le suivant: 1411083.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411083.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles