Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Résistant aux UV | non | Hauteur(mm) | 68 | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec couvercle à charnière | non | Couleur de boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple |
Nombre d'entrées de canal | — | Résistant à la corrosion | — | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Type de logement | Boîtier de prise | Degré de protection (IP), monté | IP66 |
Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de l'entrée de câble | Latéralement | Position de la manille | — |
Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Avec presse-étoupe à vis
Version EMC
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles