Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Résistant aux UV | non | Hauteur(mm) | 97 | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple | Nombre d'entrées de canal | — |
Avec presse-étoupe à vis | non | Version EMC | oui | Résistant à la corrosion | oui |
Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | Sans revêtement | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — |
Nombre de roulements | — | Avec joint | — | Type de logement | Extension de boîtier |
Degré de protection (IP), monté | IP66 | Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de l'entrée de câble | Autre |
Position de la manille | Couvercle | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Avec couvercle à charnière
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles