Boîtier, base de montage de boîte, HC-STA-B48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1424865
1424866
1424867
1424868
1424869
1424872
1424873
1424874
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Avec couvercle à charnière

140.50 €

2 50 jours 120151.28non

140.50 €

2 50 jours 120150.04non

127.20 €

2 50 jours 120150.29non

127.20 €

2 50 jours 120151.28non

148.20 €

2 50 jours 161.3151.28oui

148.20 €

2 50 jours 161.3150.04oui

134.80 €

2 50 jours 161.3150.29oui

134.80 €

2 50 jours 161.3151.28oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Couleur de boîtier
Mécanisme de verrouillage Levier de verrouillage simple Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC oui Résistant à la corrosion Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Sans revêtement Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Boîtier de prise Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Latéralement Position de la manille Couvercle
Méthode de montage du câble

Assistance technique