Boîtier, HC-B24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1604586
1604612
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Position de l'entrée de câble

83.21 €

10 33 jours Autre

79.20 €

10 33 jours Latéralement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 57 Résistant aux UV non Hauteur(mm) 100
Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier
Mécanisme de verrouillage Baïonnette Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC oui Résistant à la corrosion oui Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Revêtement par pulvérisation Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Autre Degré de protection (IP), monté IP65
Plaque d'adaptation de matériau Position de la manille Aucun Méthode de montage du câble

Assistance technique