Insert adaptateur, inserts D25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1424341

Référence pièce
1424341
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.25 €

56 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Matériau Méthode de montage
Disposition de montage Autre Sans halogène Avec couvercle à charnière
Utilisation Film de protection de surface Sens de sortie
Avec décharge de traction Qualité des matériaux Étiquette imprimable
Convient pour nombre de connecteurs Type de fixation Bus blindés
Boîtier blindé Borne lustre Numéro RAL (proche)
Avec capuchon anti-poussière Avec impression Avec bus/accouplements
Anneau de support Transparence non Finition de surface
Convient pour le degré de protection (IP) Largeur de l'appareil(mm) Hauteur du centre(mm)
Profondeur de l'appareil(mm) Nombre de modules (système modulaire) Profondeur minimale du boîtier d'encastrement(mm)

Vous vous trouvez sur la page de Insert adaptateur, inserts D25, le numéro d'article est le suivant: 1424341.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1424341.

Assistance technique