Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1419229 |
1419231 |
1419232 |
1419235 |
1419236 |
1419237 |
1419255 |
1419256 |
1419257 |
1419258 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Avec presse-étoupe à vis | Version EMC | Résistant à la corrosion | Boîtier d'accouplement | Position de l'entrée de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97 € | 46 | 7 jours | 26.9 | non | oui | oui | Sans revêtement | Autre | |||
3.97 € | 46 | 7 jours | 29.45 | non | oui | oui | Sans revêtement | Autre | |||
3.97 € | 46 | 7 jours | 26.9 | non | oui | oui | Sans revêtement | Autre | |||
6.90 € | 27 | 7 jours | 40.69 | non | oui | oui | Sans revêtement | Latéralement | |||
6.90 € | 27 | 7 jours | 40.91 | non | oui | oui | Sans revêtement | Latéralement | |||
6.90 € | 27 | 7 jours | 40.69 | non | oui | oui | Sans revêtement | Latéralement | |||
3.78 € | 49 | 7 jours | 27.89 | oui | non | — | — | Autre | |||
3.78 € | 49 | 7 jours | 32.89 | oui | non | — | — | Autre | |||
4.45 € | 41 | 7 jours | 59.7 | oui | non | — | — | Latéralement | |||
4.45 € | 41 | 7 jours | 69.21 | oui | non | — | — | Latéralement |
Loading...
Largeur(mm) | 34.2 | Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec couvercle à charnière | non | Couleur de boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple |
Nombre d'entrées de canal | — | Matériau du boîtier | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — |
Nombre de roulements | — | Avec joint | — | Type de logement | Autre |
Degré de protection (IP), monté | IP66 | Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de la manille | Aucun |
Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Avec presse-étoupe à vis
Version EMC
Résistant à la corrosion
Boîtier d'accouplement
Position de l'entrée de câble
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles