Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1604049 |
1604201 |
1604256 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Mécanisme de verrouillage | Résistant à la corrosion | Degré de protection (IP), monté | Position de l'entrée de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | Devis | 92 | Vis | oui | IP66 | Autre | |||
26.93 € | 10 | 33 jours | 100 | Baïonnette | — | IP65 | Latéralement | |||
48.21 € | 10 | 33 jours | 100 | Baïonnette | oui | IP65 | Latéralement |
Loading...
Largeur(mm) | 57 | Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec couvercle à charnière | non | Couleur de boîtier | — | Nombre d'entrées de canal | — |
Avec presse-étoupe à vis | non | Version EMC | oui | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | Revêtement par pulvérisation | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Type de logement | Autre | Plaque d'adaptation de matériau | — |
Position de la manille | Aucun | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Mécanisme de verrouillage
Résistant à la corrosion
Degré de protection (IP), monté
Position de l'entrée de câble
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles