Boîtier à manchon HC-EVO-B16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411496
1420931
1420932
1420933
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Mécanisme de verrouillage Position de la manille

17.27 €

11 7 jours 5593.5Leviers de verrouillage doubleAucun

12.88 €

15 7 jours 49109.2Levier de verrouillage simpleAucun

11.62 €

16 7 jours 5593.5Leviers de verrouillage doubleAucun

16.10 €

12 7 jours 55.86124.7Leviers de verrouillage doubleCouvercle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC non Résistant à la corrosion Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Autre Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre Méthode de montage du câble

Assistance technique