Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407708 |
1409817 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Largeur (mm) | Modèle | Diamètre extérieur (mm) | Résistant aux UV | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Avec couvercle à charnière | Épaisseur (mm) | Couleur de boîtier | Mécanisme de verrouillage | Nombre d'entrées de canal | Avec presse-étoupe à vis | Version EMC | Résistant à la corrosion | Qualité des matériaux | Matériau du boîtier | Boîtier d'accouplement | Température de fonctionnement (°C) | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Raccord pour taille métrique | Résistance aux chocs | Avec entretoise | Nombre de roulements | Avec joint | Type de logement | Degré de protection (IP), monté | Plaque d'adaptation de matériau | Raccord pour taille de filetage PG | Position de l'entrée de câble | Position de la manille | Nombre de traversées | Méthode de montage du câble | Convient pour la taille de filetage NPT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 60 | 7 jours | Plastique | - | Autre | — | - | - | - | — | - | — | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - | — | - | — | |||
5.13 € | 40 | 7 jours | - | 55 | - | - | — | 7.8 | — | - | non | - | — | — | — | non | — | — | - | — | — | -40|125 | — | - | — | — | — | — | — | — | — | - | — | — | - | — | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Largeur(mm)
Modèle
Diamètre extérieur(mm)
Résistant aux UV
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Avec couvercle à charnière
Épaisseur(mm)
Couleur de boîtier
Mécanisme de verrouillage
Nombre d'entrées de canal
Avec presse-étoupe à vis
Version EMC
Résistant à la corrosion
Qualité des matériaux
Matériau du boîtier
Boîtier d'accouplement
Température de fonctionnement(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Raccord pour taille métrique
Résistance aux chocs
Avec entretoise
Nombre de roulements
Avec joint
Type de logement
Degré de protection (IP), monté
Plaque d'adaptation de matériau
Raccord pour taille de filetage PG
Position de l'entrée de câble
Position de la manille
Nombre de traversées
Méthode de montage du câble
Convient pour la taille de filetage NPT
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles