Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1407708
Référence pièce
|
---|
1407708 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Largeur (mm) | Modèle | Diamètre extérieur (mm) | Résistant aux UV | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Avec couvercle à charnière | Épaisseur (mm) | Couleur de boîtier | Mécanisme de verrouillage | Nombre d'entrées de canal | Avec presse-étoupe à vis | Version EMC | Résistant à la corrosion | Qualité des matériaux | Matériau du boîtier | Boîtier d'accouplement | Température de fonctionnement (°C) | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Raccord pour taille métrique | Résistance aux chocs | Avec entretoise | Nombre de roulements | Avec joint | Type de logement | Degré de protection (IP), monté | Plaque d'adaptation de matériau | Raccord pour taille de filetage PG | Position de l'entrée de câble | Position de la manille | Nombre de traversées | Méthode de montage du câble | Convient pour la taille de filetage NPT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 60 | 7 jours | Plastique | - | Autre | — | - | - | - | — | - | — | - | - | - | - | - | - | — | - | - | - | - | — | - | - | - | - | - | - | - | — | - | - | — | - | — |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Joint profilé, HC-B16, le numéro d'article est le suivant: 1407708.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407708.
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Résistant aux UV
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Avec couvercle à charnière
Couleur de boîtier
Mécanisme de verrouillage
Nombre d'entrées de canal
Avec presse-étoupe à vis
Version EMC
Résistant à la corrosion
Matériau du boîtier
Boîtier d'accouplement
Température de fonctionnement(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Résistance aux chocs
Avec entretoise
Nombre de roulements
Avec joint
Type de logement
Degré de protection (IP), monté
Plaque d'adaptation de matériau
Position de l'entrée de câble
Position de la manille
Méthode de montage du câble
Type
Matériau
Modèle
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Épaisseur(mm)
Qualité des matériaux
Raccord pour taille métrique
Raccord pour taille de filetage PG
Nombre de traversées
Convient pour la taille de filetage NPT
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1409817 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau | Largeur (mm) | Modèle | Diamètre extérieur (mm) | Résistant aux UV | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Avec couvercle à charnière | Épaisseur (mm) | Couleur de boîtier | Mécanisme de verrouillage | Nombre d'entrées de canal | Avec presse-étoupe à vis | Version EMC | Résistant à la corrosion | Qualité des matériaux | Matériau du boîtier | Boîtier d'accouplement | Température de fonctionnement (°C) | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Raccord pour taille métrique | Résistance aux chocs | Avec entretoise | Nombre de roulements | Avec joint | Type de logement | Degré de protection (IP), monté | Plaque d'adaptation de matériau | Raccord pour taille de filetage PG | Position de l'entrée de câble | Position de la manille | Nombre de traversées | Méthode de montage du câble | Convient pour la taille de filetage NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 40 | 7 jours | - | 55 | - | - | — | 7.8 | — | - | non | - | — | — | — | non | — | — | - | — | — | -40|125 | — | - | — | — | — | — | — | — | — | - | — | — | - | — | - |