Boîtier, boîtier d'accouplement, HC-STA-B16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1412641
1412642
1412643
1412644
1412645
1412646
1412647
1412648
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Mécanisme de verrouillage

28.20 €

7 7 jours 56124.7Leviers de verrouillage double

28.20 €

7 7 jours 56124.7Leviers de verrouillage double

32.30 €

6 7 jours 56124.7Leviers de verrouillage double

32.30 €

6 7 jours 56124.7Leviers de verrouillage double

29.80 €

7 7 jours 63.13109.2Levier de verrouillage simple

29.80 €

7 7 jours 63.13109.2Levier de verrouillage simple

34.20 €

6 7 jours 63.13109.2Levier de verrouillage simple

34.20 €

6 7 jours 63.13109.2Levier de verrouillage simple

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC oui Résistant à la corrosion oui Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Sans revêtement Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Boîtier d'accouplement Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre Position de la manille Couvercle
Méthode de montage du câble

Assistance technique