Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411338
Largeur(mm) | 49.1 | Résistant aux UV | non | Hauteur(mm) | 75.06 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | — | Avec couvercle à charnière | non | Couleur de boîtier | — |
Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple | Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non |
Version EMC | non | Résistant à la corrosion | — | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Type de logement | Boîtier d'accouplement | Degré de protection (IP), monté | IP66 |
Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de l'entrée de câble | Autre | Position de la manille | Couvercle |
Méthode de montage du câble | — |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier, boîtier d'accouplement, HC-EVO-D15, le numéro d'article est le suivant: 1411338.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1411338.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles