Boîtier, boîtier d'accouplement, HC-STA-B06

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1412555
1412556
1412557
1412558
1412559
1412560
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.80 €

10 7 jours

18.80 €

10 7 jours

18.80 €

10 7 jours

21.50 €

9 7 jours

21.50 €

9 7 jours

21.50 €

9 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 61.5 Résistant aux UV non Hauteur(mm) 73.7
Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier
Mécanisme de verrouillage Levier de verrouillage simple Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC oui Résistant à la corrosion oui Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Sans revêtement Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Boîtier d'accouplement Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre Position de la manille Couvercle
Méthode de montage du câble

Assistance technique