Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1407633
Largeur(mm) | 102.75 | Résistant aux UV | non | Hauteur(mm) | 93.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | — | Avec couvercle à charnière | oui | Couleur de boîtier | — |
Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple | Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non |
Version EMC | non | Résistant à la corrosion | — | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Type de logement | Extension de boîtier | Degré de protection (IP), monté | IP66 |
Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de l'entrée de câble | Autre | Position de la manille | Couvercle |
Méthode de montage du câble | — |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier, embase de montage sur panneau, HC-EVO-B10, le numéro d'article est le suivant: 1407633.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407633.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles