Boîtier, boîtier d'accouplement, HC-EVO-B16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1407655

Référence pièce
1407655
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.29 €

8 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 55.86 Résistant aux UV non Hauteur(mm) 124.7
Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier
Mécanisme de verrouillage Leviers de verrouillage double Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC non Résistant à la corrosion Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Boîtier d'accouplement Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre Position de la manille Couvercle
Méthode de montage du câble

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier, boîtier d'accouplement, HC-EVO-B16, le numéro d'article est le suivant: 1407655.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407655.

Assistance technique