Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Mécanisme de verrouillage | Résistant à la corrosion | Type de logement | Position de l'entrée de câble | Position de la manille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.01 € | 4 | Devis | 60 | 120 | Leviers de verrouillage double | — | Autre | Latéralement | — | |||
58.71 € | 4 | Devis | 60 | 120 | Leviers de verrouillage double | — | Autre | Autre | — | |||
23.20 € | 8 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
21.70 € | 9 | 7 jours | 55 | 120.7 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
30.10 € | 7 | 7 jours | 56 | 151.14 | Leviers de verrouillage double | oui | Boîtier d'accouplement | Autre | Couvercle | |||
30.10 € | 7 | 7 jours | 56 | 151.14 | Leviers de verrouillage double | oui | Boîtier d'accouplement | Autre | Couvercle | |||
34.20 € | 6 | 7 jours | 56 | 151.14 | Leviers de verrouillage double | oui | Boîtier d'accouplement | Autre | Couvercle | |||
34.20 € | 6 | 7 jours | 56 | 151.14 | Leviers de verrouillage double | oui | Boîtier d'accouplement | Autre | Couvercle | |||
31.70 € | 6 | 7 jours | 63.1 | 135.7 | Levier de verrouillage simple | oui | Boîtier d'accouplement | Autre | Couvercle | |||
31.70 € | 6 | 7 jours | 63.1 | 135.7 | Levier de verrouillage simple | oui | Boîtier d'accouplement | Autre | Couvercle | |||
35.90 € | 6 | 7 jours | 63.1 | 135.7 | Levier de verrouillage simple | oui | Boîtier d'accouplement | Autre | Couvercle | |||
35.90 € | 6 | 7 jours | 63.1 | 135.71 | Levier de verrouillage simple | oui | Boîtier d'accouplement | Autre | Couvercle | |||
21.70 € | 9 | 7 jours | 55 | 120.68 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
21.70 € | 9 | 7 jours | 55 | 120.63 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
24.90 € | 8 | 7 jours | 55 | 120.7 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
24.90 € | 8 | 7 jours | 55 | 120.65 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
21.70 € | 9 | 7 jours | 55 | 120.7 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
24.90 € | 8 | 7 jours | 55 | 120.7 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
24.90 € | 8 | 7 jours | 55 | 120.7 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
23.20 € | 8 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
23.20 € | 8 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
26.50 € | 7 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
26.50 € | 7 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
23.20 € | 8 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
26.50 € | 7 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
26.50 € | 7 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
30.50 € | 6 | 7 jours | 56 | 151.15 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Couvercle | |||
30.50 € | 6 | 7 jours | 56 | 151.15 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Couvercle | |||
34.60 € | 6 | 7 jours | 56 | 151.15 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Couvercle | |||
34.60 € | 6 | 7 jours | 56 | 151.15 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Couvercle | |||
30.50 € | 6 | 7 jours | 56 | 151.15 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Couvercle | |||
30.50 € | 6 | 7 jours | 56 | 151.15 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Couvercle | |||
34.60 € | 6 | 7 jours | 56 | 151.15 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Couvercle | |||
34.60 € | 6 | 7 jours | 56 | 151.15 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Couvercle | |||
15.60 € | 12 | 7 jours | 55 | 120.4 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
15.60 € | 12 | 7 jours | 55 | 120.27 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
18.20 € | 10 | 7 jours | 55 | 120.55 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
18.20 € | 10 | 7 jours | 55 | 120.32 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
15.60 € | 12 | 7 jours | 55 | 120.55 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
15.60 € | 12 | 7 jours | 55 | 120.55 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
18.20 € | 10 | 7 jours | 55 | 120.55 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
18.20 € | 10 | 7 jours | 55 | 120.55 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
18.20 € | 10 | 7 jours | 55 | 120.55 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
16.70 € | 11 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
16.70 € | 11 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
19.40 € | 10 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
19.40 € | 10 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Latéralement | Aucun | |||
16.70 € | 11 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
16.70 € | 11 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
19.40 € | 10 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
19.40 € | 10 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
19.40 € | 10 | 7 jours | 45.8 | 140.78 | Levier de verrouillage simple | oui | Autre | Autre | Aucun | |||
24.50 € | 8 | 7 jours | 56 | 151.2 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Couvercle | |||
24.50 € | 8 | 7 jours | 56 | 151.2 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Couvercle | |||
28.00 € | 7 | 7 jours | 56 | 151.2 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Couvercle | |||
28.00 € | 7 | 7 jours | 56 | 151.2 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Latéralement | Couvercle | |||
24.50 € | 8 | 7 jours | 56 | 151.2 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Couvercle | |||
24.50 € | 8 | 7 jours | 56 | 151.2 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Couvercle | |||
28.00 € | 7 | 7 jours | 56 | 151.2 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Couvercle | |||
28.00 € | 7 | 7 jours | 56 | 151.2 | Leviers de verrouillage double | oui | Autre | Autre | Couvercle |
Loading...
Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — | Avec couvercle à charnière | non |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de boîtier | — | Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non |
Version EMC | oui | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | Sans revêtement |
Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Résistance aux chocs | — |
Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — | Avec joint | — |
Degré de protection (IP), monté | IP66 | Plaque d'adaptation de matériau | — | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Mécanisme de verrouillage
Résistant à la corrosion
Type de logement
Position de l'entrée de câble
Position de la manille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles