Boîtier, boîtier Manchon, HC-STA-B48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1424851
1424852
1424853
1424854
1424855
1424856
1424857
1424858
1424859
1424860
1424861
1424862
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Position de l'entrée de câble

70.00 €

3 7 jours Autre

70.00 €

3 7 jours Autre

70.00 €

3 7 jours Autre

70.00 €

3 7 jours Autre

70.00 €

3 50 jours Autre

70.00 €

3 50 jours Autre

70.00 €

3 7 jours Latéralement

70.00 €

3 7 jours Latéralement

70.00 €

3 50 jours Latéralement

70.00 €

3 7 jours Latéralement

70.00 €

3 7 jours Latéralement

70.00 €

3 7 jours Latéralement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 90 Résistant aux UV non Hauteur(mm) 107.5
Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier
Mécanisme de verrouillage Levier de verrouillage simple Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC oui Résistant à la corrosion Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Sans revêtement Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Autre Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de la manille Aucun Méthode de montage du câble

Assistance technique