Boîtier à manchon, VC-MP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1583827
1607732
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Version EMC Matériau du boîtier Température de fonctionnement
(°C)

23.65 €

500 28 jours 3391.3nonAutre-40|125

42.98 €

10 7 jours 7850oui-|-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Nombre d'entrées de canal
Avec presse-étoupe à vis non Résistant à la corrosion Boîtier d'accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Résistance aux chocs Avec entretoise
Nombre de roulements Avec joint Type de logement
Degré de protection (IP), monté Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre
Position de la manille Méthode de montage du câble

Assistance technique