Boîtier, boîtier Manchon, HC-ADV-B24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1404235
1404237
1404238
1404239
1414980
1414981
1414982
1414983
1420055
1420056
1420922
1420923
1420924
1420925
1420926
1420927
1420928
1420929
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Mécanisme de verrouillage Avec presse-étoupe à vis Version EMC Résistant à la corrosion Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement
(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Position de l'entrée de câble

21.95 €

9 11 jours 57152Visouinon-40|100V0Autre

21.95 €

9 11 jours 57172.63Visouinon-40|100V0Latéralement

21.95 €

9 11 jours 57152Visouinon-40|100V0Autre

21.95 €

9 11 jours 57177.34Visouinon-40|100V0Latéralement

27.50 €

7 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiSans revêtement-40|125AutreAutre

27.50 €

7 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiSans revêtement-40|125AutreLatéralement

21.15 €

9 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiSans revêtement-40|125AutreAutre

21.15 €

9 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiSans revêtement-40|125AutreLatéralement

17.95 €

11 7 jours 56.99151.99PivotantenonouiouiSans revêtement-40|125AutreAutre

24.13 €

8 7 jours 56.99151.99PivotantenonouiouiSans revêtement-40|125AutreAutre

38.65 €

5 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiRevêtement par pulvérisation-40|125AutreLatéralement

38.65 €

5 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiRevêtement par pulvérisation-40|125AutreLatéralement

38.65 €

5 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiRevêtement par pulvérisation-40|125AutreLatéralement

38.65 €

5 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiRevêtement par pulvérisation-40|125AutreAutre

38.65 €

5 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiRevêtement par pulvérisation-40|125AutreAutre

38.65 €

5 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiRevêtement par pulvérisation-40|125AutreAutre

29.75 €

7 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiRevêtement par pulvérisation-40|125AutreLatéralement

29.75 €

7 7 jours 56.99151.99VisnonouiouiRevêtement par pulvérisation-40|125AutreAutre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Nombre d'entrées de canal Matériau du boîtier Autre
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Autre Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de la manille Aucun Méthode de montage du câble

Assistance technique